Publier vos produits
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
6" de profondeur - Lame combinée de 37,5 à 45 degrés

L'EXA-645-MD est conçu et testé pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et aux ruptures de fatigue cyclique associées aux effets météorologiques extrêmes des ouragans (approbation du comté de Miami-Dade n° 21-1122.05). Lorsqu'il est fermé, l'EXA-645-MD protège également contre la pluie poussée par le vent à grande vitesse, conformément à la norme AMCA 550. La conception comprend des lames de persiennes fixes et drainables pour protéger contre la pénétration de l'eau et un registre de contrôle de lame à profil aérodynamique intégré pour permettre une fermeture positive de l'air. ouvertures d'admission et d'échappement. L'EXA-645-MD est disponible dans une large gamme de finitions peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée, et peut être commandé avec une variété d'actionneurs électriques ou pneumatiques montés en usine.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back: 45o x 0.162" (4) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" height


    Ratings

    Free Area: 7.7 ft2 (0.72 m2)

    Leakage: Class 2

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1076 fpm (5.46 m/s)

    Air Volume Delivered: 8281 cfm (3.91 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (31 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1184 fpm (6.02 m/s)

    Design Load: 120 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

    Miami-Dade Country Approved: NOA No. 21-1122.05
    Florida Building Code Approval (2020 FBC): No. FL21051

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-37-5-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645-MD
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers