Publier vos produits
Industrial Control Damper - Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-103
Pottorff

Industrial Control Damper - Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-103

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle industriel
Lame à profil aérodynamique en aluminium

Le registre de contrôle industriel CD-103 utilise des pales à profil aérodynamique robuste, un cadre à bride robuste et des options pour de faibles fuites dans les applications d'air à haute température et à haute pression. Idéal pour les applications d'admission et de refoulement d'air haute performance où de faibles fuites sont essentielles.

Spécification
  • Standard Construction

    Frames: 8" x 2" x 14 ga (203 x 51 x 2) galvanized steel channel.

    Blades: 0.080" (2) thick extruded aluminum airfoil. Parallel action.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (4.7 x 19) plated steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve bearing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10 (19 x 254) round drive shaft with shaft support bracket and bearing mouned to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size: 8" x 10" (203 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    -40oF to 450oF (-40oC to 232oC)
    -40oF to 400oF (-40oC to 204oC) Low Leakage Seals

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-CD-103
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers