Publier vos produits
Industrial Control Damper - Extreme Cold Weather - Broken Airfoil Opposed Blade - TICD-52BFX
Pottorff

Industrial Control Damper - Extreme Cold Weather - Broken Airfoil Opposed Blade - TICD-52BFX

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle par temps extrêmement froid
Lame de profil aérodynamique cassée

Le registre de contrôle TICD-52BFX utilise des pales à profil aérodynamique en aluminium à rupture de pont thermique et un cadre de canal robuste à rupture de pont thermique pour éliminer le transfert de chaleur ou la pénétration du froid et réduire la condensation. Le registre TICD-52BFX est conçu pour des températures extrêmement froides et offre des fuites extrêmement faibles ainsi qu'un contrôle de l'air exceptionnel dans les applications à pression et vitesse moyennes à élevées. Les deux modèles sont conformes à l'IECC (International Energy Conservation Code) avec un indice de fuite de 3 cfm/ft 2 @ 1 po wg. (0,015 m 3 /s/m 2 à 0,25 kPa) ou moins.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" (102 x 25 x 2) top/bottom and
    4" x 1-1/8" x 0.081" (102 x 29 x 2) jambs, extruded aluminum channel.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall thermally insulated and broken extruded aluminum - airfoil. Opposed.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone - blade edge and jambs. Mechanically fastened.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers more than 2 sections wide.

    Minimum Size: 6" x 12.5" (152 x 318)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Temperature: -100oF to 212oF (-73oC to 100oC)

    Leakage Class: 1A and 1 (see table on product sheet)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Extreme-Cold-Weather-Broken-Airfoil-Opposed-Blade-TICD-52BFX
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers