Publier vos produits
Industrial Control Damper - Triple-V Parallel Blade - CD-81
Pottorff

Industrial Control Damper - Triple-V Parallel Blade - CD-81

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle industriel
Lame triple V

Le registre de contrôle CD-81 utilise un cadre de canal robuste et des pales triple V pour le contrôle automatique de l'air et l'équilibrage manuel dans les applications à pression et vitesse moyennes à élevées.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 14 ga. (203 x 51 x 2.0) galvanized steel channel

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve-type, pivot in bushing, press fit into frame.

    Control Shaft: 1/2" x 5" (13 x 127) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Minimum Size:
    One Blade: 6" x 6" (152 x 152)
    Two Blades: 6" x 10" (152 x 254)

    Maximum Size:
    With Seals: 36" x 72" (914 x 1829)
    Without Seals: 48" x 72" (1219 x 1829)


    Ratings

    Velocity:
    3000 fpm (15.2 m/s) for Width (W) ≤ 36" (914)
    2000 fpm (10.2 m/s) for Width (W) > 36" (914)

    Leakage:
    13.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 2.5 kPa) with low leakage seals
    11.0 cfm/ft2 @ 7.0 in. wg. (0.06 m3/s/m2 @ 1.8 kPa) with low leakage seals
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa) with low leakage seals

    Temperature:
    -65oF to 250oF (-54oC to 121oC) with no seals or with silicone seals
    -10oF to 150oF (-23oC to 66oC) with PVC seals

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Triple-V-Parallel-Blade-CD-81
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers