Publier vos produits
Non-Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-437
Pottorff

Non-Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-437

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
4" de profondeur - Lame en J 37-1/2 degrés

La persienne en aluminium extrudé EFJ-437 est conçue pour les applications d'admission et d'échappement où la protection contre l'infiltration d'eau n'est pas critique. L'EFJ-437 est bien adapté aux applications de formes spéciales et est disponible avec des meneaux cachés pour une apparence de lame continue d'assemblages à sections multiples. L'EFJ-437 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 8" (114 x 216)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.9 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 772 fpm (3.92 m/s)

    Air Volume Delivered: 6853 cfm (3.23 m3/s)

    Pressure Loss: 0.09 in. wg. (23 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 991 fpm (5.03 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Spécifications techniques
  • Réference unique.Non-Drainable-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-437
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers