Publier vos produits
Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R
Pottorff

Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R

Traduit par Google,

Amortisseur à commande manuelle à distance
Lame radiale - ronde

Les registres de contrôle RCS-15R utilisent des pales radiales actionnées par un câble flexible pour le contrôle manuel de l'air et l'équilibrage dans les applications à basse pression et vitesse. Les registres RCS-15R sont destinés à être montés sur conduit dans le flux d'air et réglés à l'avant des diffuseurs.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 1" x 2-5/16" x 20 gauge (25 x 59 x 1) galvanized steel.

    Blades: 20 gauge (1) galvanized steel.

    Remote Control Cable: 1/4" Ø x 3' (6 Ø x 914) long cable with 1/4" (6) square end. Minimum cable radius 4" (102).

    Available Sizes:
    6"Ø (152 Ø)
    7" Ø (178 Ø)
    8" Ø (203 Ø)
    10" Ø (254 Ø)
    12" Ø (305 Ø)
    14" Ø (356 Ø)

    Ratings

    Maximum System Velocity: 1600 fpm (8.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 240oF (-40oC to 116oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Remote-Manual-Control-Damper-Round-Radial-Blade-RCS-15R
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers