Publier vos produits
Sand Louver - 4" Deep - 22 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-422
Pottorff

Sand Louver - 4" Deep - 22 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-422

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame verticale de 4" de profondeur - 22 degrés

L'EVS-422 offre une protection exceptionnelle contre le sable poussé par le vent et convient parfaitement aux zones de vent fort ou aux applications sensibles au sable poussé par le vent. L'EVS-422 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 2.5 ft2 (0.26 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 3113 cfm (1.47 m3/s)

    Pressure Loss: 0.22 in. wg. (56 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1020 fpm (5.18 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Air Performance and Wind-Driven Sand

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sand-Louver-4-Deep-22-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-EVS-422
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers