Publier vos produits
Smoke Damper - Vertical Airfoil Blade - Class 1 - SD-151V
Pottorff

Smoke Damper - Vertical Airfoil Blade - Class 1 - SD-151V

Traduit par Google,

Amortisseur de fumée
Lame à profil vertical

Le volet de fumée SD-151V utilise des pales verticales pour le contrôle du point d'origine de la fumée dans les systèmes de gestion de fumée statiques et dynamiques. Le SD-151V est qualifié pour 2 000 pi/min (10,2 m/s) et 4 po.wg. (1,0 kPa) et peut être installé dans des murs ou des cloisons verticales.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent galvanized - steel airfoil.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals inegrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 36" (1219 x 914)
    Multiple Section: 96" x 36" (2438 x 914)

    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Smoke-Damper-Vertical-Airfoil-Blade-Class-1-SD-151V
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Smoke-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 25
  • Titre OmniClassSmoke Dampers