Publier vos produits
Steel Louver - 2" Deep - 45 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-245
Pottorff

Steel Louver - 2" Deep - 45 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-245

Traduit par Google,

Persienne en acier galvanisé
2" de profondeur - Lame en J à 45 degrés

La persienne en acier formé SFJ-245 est conçue pour les applications d'admission et d'échappement où la protection contre l'infiltration d'eau n'est pas critique. Le SFJ-245 est disponible dans une large gamme de finitions peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 2" deep x 20 ga. thick (51 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick J style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.7 ft2 (0.62 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 603 fpm (3.07 m/s)

    Air Volume Delivered: 4040 cfm (1.90 m3/s)

    Pressure Loss: 0.06 in. wg. (15 Pa)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Steel-Louver-2-Deep-45-Degree-J-Blade-Galvannealed-Steel-SFJ-245
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers