Publier vos produits
Wind-Driven Rain Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-635
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-635

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame vidable horizontale de 6 po de profondeur à 35 degrés

L'ECD-635 offre une protection exceptionnelle contre la pluie poussée par le vent dans les conditions les plus sévères et convient parfaitement aux zones de vent fort ou aux applications sensibles à la pénétration de la pluie poussée par le vent. L'ECD-635 intègre des lames horizontales et est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick horizontal drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 7" (114 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10050 cfm (4.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.33 in. wg. (82 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 874 fpm (4.44 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wind-Driven-Rain-Louver-6-Deep-35-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-635
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers