Publier vos produits
Wind-Driven Rain Louver - 7" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-745
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 7" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-745

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame vidable horizontale de 7 po de profondeur à 45 degrés

L'ECD-745 offre une protection exceptionnelle contre la pluie poussée par le vent dans les conditions les plus sévères et convient parfaitement aux zones de vent fort ou aux applications sensibles à la pénétration de la pluie poussée par le vent. L'ECD-745 intègre des lames horizontales et est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 7" deep x 0.081" thick (178 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (1.5) thick horizontal drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 6.5" (114 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1218 fpm (6.19 m/s)

    Air Volume Delivered: 9866 cfm (4.66 m3/s)

    Pressure Loss: 0.57 in. wg. (141 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 631 fpm (3.21 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wind-Driven-Rain-Louver-7-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-745
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers