Publier vos produits
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Traduit par Google,
Finition à l'eau pour façades à effet comblant à base de résine acryl-siloxane additionnée de charges minérales et de granulats micronisés. Haute déperlance et bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
Spécification
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Famille de produitsSIGMA
  • Groupe de produitsFACADE
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020350
  • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes