Publier vos produits
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Traduit par Google,
    RAISE ME UP est une table de bureau électrique à hauteur réglable, disponible en versions simple et duo. Son système de réglage automatique propose quatre hauteurs préréglées, de 750 mm à 1100 mm. Elle est équipée d'une goulotte verticale en ABS pour une gestion soignée des câbles. La version duo permet une configuration dos à dos avec un écran de confidentialité en tissu.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.raise-me-up-electric-height-adjustable-table
    • Famille de produitsHeight Adjustable Table
    • Groupe de produitsElectric Height Adjustable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)925
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)750
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier