Publier vos produits
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Traduit par Google,
    La table WALTON est une table à hauteur réglable pneumatique disponible en version à un pied et à deux pieds. La version à un pied est dotée d'un pied en aluminium moulé sous pression et extrudé, et se décline en plateaux ronds, incurvés et carrés. La version à deux pieds possède une structure en acier adaptée à une utilisation en poste de travail. La hauteur est réglable de 630 mm à 1020 mm (version à un pied) ou de 750 mm à 1050 mm (version à deux pieds).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.walton-pneumatic-height-adjustable-table
    • Famille de produitsHeight Adjustable Table
    • Groupe de produitsPneumatic Height Adjustable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)825
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier