Publier vos produits
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
    PREFA

    Rhomboid Facade Tile 20 × 20

    Traduit par Google,

    Quand la tradition rencontre la modernité : La nouvelle dalle de façade rhomboïdale PREFA 20 × 20 a été développée pour les conceptions de façade traditionnelles « en écailles ». Réalisée en aluminium léger, la dalle de façade rhomboïdale PREFA est également parfaitement adaptée à la rénovation de lucarnes, pignons et habillages de cheminées.

    Spécification
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.8 kg = 25 rhomboid façade tiles 20 × 20

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct fastening

      CHOICE OF COLOUR: available in 12 colours (surface: stucco/smooth)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rhomboid-facade-tile-20x20
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau