Publier vos produits
P1000XL Direct flush valve, exposed, 6-9L, with stop valve
Presto

P1000XL Direct flush valve, exposed, 6-9L, with stop valve

Traduit par Google,

14201 - P1000XL Robinet de chasse d'eau directe, apparent, 6-9 L, avec vanne d'arrêt

Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Volume of water delivered :

    • Adjustable from 6 to 9 l
    • Anti-water-hammering design
    • Automatic 1 l/s flow limiter, 1.2 to 4 bar dynamic working pressure

    > Flow time :

    • From 6 to 9 seconds

    > Hydraulic supply :

    • Right or left square M G 3/4"
    • Outlet connection on flush pipe Ø 28 mm

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated brass body

    > Security :

    • Anti-siphonic device

    > Delivered with :

    • 1 Ball valve
    • 1 Wall plate
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class II
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.14201
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFlush valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord