Publier vos produits
27200 - DL 350 S timed-flow shower, ceiling with handle
Presto

27200 - DL 350 S timed-flow shower, ceiling with handle

Traduit par Google,

27200 - DL 350 S - Douche à débit temporisé DL 350 S, plafond avec poignée

Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 10 l/min at 3 bar with internal flow regulator
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 30 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • G 3/4" (20x27) Top water supply with stop valve

    > Material and colour finish :

    • Brass body and components with molded chrome treatement
    • Grey body RAL 7012

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Anti hanging security device

    > Delivered with :

    • Stop valve M 3/4" and gasket

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227


Spécifications techniques
  • Réference unique.27200
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower Panel.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord