Publier vos produits
30315 - Long tube wall-mounted spout ø26 mm, 200 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Presto

30315 - Long tube wall-mounted spout ø26 mm, 200 mm, for partition 1-50 mm, M1/2

Traduit par Google,

30315 - Bec mural à tube long ø26 mm, 200 mm, pour cloison 1-50 mm, M1/2

Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Full flow

    > Functionality :

    • 26 mm diameter wall-mounted tube spout
    • L1 = 200 mm L2 = 50 mm

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with threaded end for 50 mm wide cross-partition

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Suitable gasket
    • 1 Rose
    • Aerator
    • Nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.30315
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord