Publier vos produits
P3500 Mitigeur lavabo mural temporisé brise-jet bouton noir et raccords coudés
Presto

P3500 Mitigeur lavabo mural temporisé brise-jet bouton noir et raccords coudés

Traduit par Google,

35806 - PRESTO 3500 - Mitigeur mural monocommande - Brise-jet directionnel

Spécification
  • Variantes : 35806-35807-35808-35809 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 Fonction : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn avec régulateur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Brise-jet Orientable : anti-vandalisme et anti-bouchage Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Matière et co Débit : 3 l/min avec régulateur de débit intégré Dispositif anti-coup de bélier Brise-jet Orientable : anti-vandalisme et anti-bouchage Finition : Bouton-poussoir noir en polymère Connection : Avec raccords coudés réglable F 3/4'' (20x27) x M 1/2" (15x21) Clapets anti-retour NF
Spécifications techniques
  • Réference unique.35806
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord