Publier vos produits
P5750 mitigeur électronique sur plage 8 l/min pile . Base tournante
Presto

P5750 mitigeur électronique sur plage 8 l/min pile . Base tournante

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
Bec lisse sans rétention d'eau ni de bactérie
Déclenchement sans contact par détection de la main.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
Rinçage automatique de 30 secondes après 72h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
Versions becs hauts permettent l'utilisation d'une cartouche de désinfection (protocole hospitalier de lavage des mains)
Versions start/stop sont équipées d'une cellule sur le côté pour déclencher la temporisation sans risque d'interruption
Spécification
  • Variantes : 55130-55131-55135-55136 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 Fonction : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 8 l/mn par limiteur de débit intégré - Brise-jet laminaire - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type C Débit : 8 l/min par limiteur de débit intégré Brise-jet laminaire Dispositif anti-coup de bélier Finition : Corps en laiton chromé Bec standard tournant en laiton chromé Connection : G 3/8'' (12x17)
Spécifications techniques
  • Réference unique.55130
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord