Publier vos produits
PRESTO NOVA® mitigeur sur plage 3 l/min piles 6V CHROME avec RA
Presto

PRESTO NOVA® mitigeur sur plage 3 l/min piles 6V CHROME avec RA

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
Confort garanti par une hauteur de goutte et une longueur de projection optimales.
Déclenchement sans contact par détection de la main.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.
Spécification
  • Variantes : 55375-55383-55385-55387-55391-55377 Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 Fonction : Débit : 3 l/mn par limiteur de débit intégré, Aérateur anti-tartre haute qualité, Dispositif anti-coup de bélier Alimentation électrique : Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet Matière et couleur de finition : Corps Débit : 3 l/mn Connection : G 3/8'' (12x17)
Spécifications techniques
  • Réference unique.55375
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord