Publier vos produits
NEO SENSOR Robinet électronique de lavabo mural pile 1,9l/min
Presto

NEO SENSOR Robinet électronique de lavabo mural pile 1,9l/min

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
Déclenchement sans contact par détection de la main.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Facile à installer
Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
Rinçage automatique modifiable via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
Système en traversée de cloison évitant tout risque d’arrachage
Taille compacte permettant d'être installé dans de petits espaces
Spécification
  • Variantes : 57036-57040-57044-57048 Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 ans Fonction : Débit : - Jet douchette régulé 1.9l/min - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier e Débit : 1.9L/min Finition : Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté chromé Connection : G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé
Spécifications techniques
  • Réference unique.57036
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord