Publier vos produits
Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen
Presto

Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen

Traduit par Google,

727031 - Robinet mural à un seul robinet avec bec amovible, noir, azote

Spécification
  • Fluid:

    • Nitrogen

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Removable splined nozzle Ø 6 mm
    • Direct operated

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G 1/2"

    Using pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel indicating fluid according to EN 13792 standard
    • Green plate indicating fluid according to EN 13792 standard

    Installation:

    • Wall deck-mounting

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.727031
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsLaboratory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord