Publier vos produits
Mitigeur hospitalier à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix H 300 mm
Presto

Mitigeur hospitalier à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix H 300 mm

Mitigeur hospitalier de la gamme Modul’Mix, Hauteur 300 mm Saillie 250 mm, à bec fixe ou orientable ( au choix du gestionnaire), et démontable. Commande au coude. Les Plus Produits : - Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins - Rétrofitable et personnalisable - Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique) - Hygiène des mains : évite le contact manuel - Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (6/12L) et réglage possible de 2l à 13,8l/min - Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm. - Maintenance simple et rapide
Spécification
  • Benefits of the product- Certified French Norm NF Medical

    • Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs
    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maintenance


Spécifications techniques
  • Réference unique.75145
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsModul'mix
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord