Publier vos produits
Mitigeur de lavabo CØ35 h 100 mm s 106 mm - manette pleine - sans vidage
Presto

Mitigeur de lavabo CØ35 h 100 mm s 106 mm - manette pleine - sans vidage

Mitigeur de lavabo CØ35 h 100 mm s 106 mm - manette pleine - sans vidage
Spécification
  • Variantes : 75844 - 75845 Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 ans Fonction : Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF " Milieu Médical" Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries Manette pleine : facilite le nettoyage Design moderne Très faible Finition : Corps à intérieur et extérieur lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Connection : G’3/8 Ecrou Prisonnier - Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.
Spécifications techniques
  • Réference unique.75845
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord