Publier vos produits
Combiné douche et lave yeux de sécurité sur pied
Presto

Combiné douche et lave yeux de sécurité sur pied

Bol de recueillement en acier inoxidable avec sortie
Certifié aux normes européenne EN 15154-1&2 et américaine ANSI Z 358.1-2004 
Débit 26 l/min pour le lave-yeux
Débit 75 l/min pour la douche
Lave-yeux avec régulateur de débit intégré
Résistance aux produits chimiques
Spécification
  • Matériaux : laiton et acier inoxydable, avec une couche de poudre de polyester résistante aux produits chimiques, repose-yeux en EPDM
Spécifications techniques
  • Réference unique.85671
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2398
  • Largeur (mm)274
  • Profondeur (mm)661
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord