ARMOIRE BORNE INCENDIE TYPE 3I STABILO®
TUYAU, pour montage en saillie
Par défaut, la bouche d'incendie de type 3i est destinée aux
espaces sous-toiture. L'armoire est isolée avec un matériau auto-extinguible et dispose d'une porte supplémentaire isolée
monté à l'extérieur de l'avant de l'armoire. Le chauffage se fait par
un réchauffeur électrique à commande thermostatique fournissant
une température minimale de +5ºC à l'intérieur de l'armoire. Résistant au gel jusqu'à –35°C (en air calme). La bouche d'incendie est adaptée
pour chambres froides, garages non chauffés et zones de stockage.
Ils peuvent également être livrés en acier inoxydable pour corrosif
environnements tels que tunnels, parkings, etc. Livré avec
un robinet à tournant sphérique et des signes. L'armoire est livrée avec une charnière à droite
ou porte battante à gauche. Porte battante à droite en version standard.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |