Publier vos produits
100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Traduit par Google,

L'enrouleur central de tuyau d'incendie de type 1 est la base de tous nos enrouleurs de tuyau d'incendie. L'alimentation en eau par le dévidoir central permet de fonctionner sans retirer tout le tuyau. Mural.

Spécification
  • Art. nr. 100663

    Type 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
     30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 175 mm

    RSK nr. 422 72 51

Spécifications techniques
  • Réference unique.brandpost-typ-1-med-stabilo-slang-30m-19-mm
  • Famille de produitsFire Hose Reel
  • Groupe de produitsFire Hose Reel type 1
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)585
  • Largeur (mm)585
  • Profondeur (mm)175
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)15.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilité de la région

L'Europe