Publier vos produits
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Traduit par Google,

Trappe d'incendie de façade en acier inoxydable. Avec isolation de 50 mm dans la porte et équipée d'une serrure pour clé de pompiers selon SMS 1188 et SS3654. Couleur noire RAL 9005 en version standard. Les trappes d'incendie sont disponibles en plusieurs dimensions et couleurs.

Spécification
  • art. nr. 101203 

Spécifications techniques
  • Réference unique.facade-hatch-500x500-101203
  • Famille de produitsDry&Wet Riser
  • Groupe de produitsInlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)8.35
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilité de la région

L'Europe