Publier vos produits
107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank
Presto AB

107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank

Traduit par Google,

Pompe de colonne montante humide 900L/min

Spécification
  • art. nr. 107599

    controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Spécifications techniques
  • Réference unique.stigarledningspump-900-l-min-med-tank-107599
  • Famille de produitsWet Riser
  • Groupe de produitswet riser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)2700
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilité de la région

L'Europe