Publier vos produits
Urinal frame support with mechanical flush Arte UE

Urinal frame support with mechanical flush Arte UE

Traduit par Google,
Support de cadre d'urinoir avec chasse mécanique Arte UE Modèle : 18841.
Spécification
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Spécifications techniques
  • Réference unique.18841
  • Famille de produitsFrames
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1185
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)11.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201433 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storm Utility Drainage Piping
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe