Publier vos produits
Urinal frame support with electronic flush Domo Sensia I

Urinal frame support with electronic flush Domo Sensia I

Traduit par Google,
Support de cadre d'urinoir avec chasse électronique Domo Sensia I Modèles : 18843 - 18844.
Spécification
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Spécifications techniques
  • Réference unique.18843
  • Famille de produitsFrames
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1185
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)11.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201434 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roadway Signaling and Control Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe