Publier vos produits
ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

Traduit par Google,
Robinet de chasse d'eau écologique à encastrer pour montage mural avec corps en laiton nickelé, boîtier d'encastrement en inox. Modèle : 19700.
Spécification
  • *1" male inlet. *Soft push system. *With stopcock. *Supplied with union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Inox built-in box and plate. *Nickel brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 2,520 Kg. *Water saving: 33%. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Regulation system for built-in installation. *Discharge: 6 l to 3 bar.
Spécifications techniques
  • Réference unique.19700
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)88
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe