Publier vos produits
AROHA Basin medium mixer

AROHA Basin medium mixer

Traduit par Google,
Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 mitigeur lavabo chromé
Spécification
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4605100
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)222
  • Largeur (mm)52
  • Profondeur (mm)52
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe