Publier vos produits
DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic Mixer

DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic Mixer

Traduit par Google,
Robinet électronique avec un système breveté de détection au moyen de rayons infrarouges actifs. Modèles : 79100 - 79101.
Spécification
  • *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar). *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC). *LED system indication for low battery, in battery option. *Weight: 1,300 kg. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. View installation case: Lid with security screws. *Conexiones internas estancas. *Automatic safety-lock with low battery.*Automatic rinsing in 24 h. *Suministrado con: *Fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts. *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Power supply by CRP2 6V or 12V transformer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79100
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)187
  • Largeur (mm)82
  • Profondeur (mm)174
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe