Publier vos produits
THEO DARK Kitchen tap pull out

THEO DARK Kitchen tap pull out

Traduit par Google,
Mitigeur de cuisine Presto Ibérica Theo Dark 8639400 - 8639436 chromé à douchette extractible 1 fonction
Spécification
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8639400
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)325
  • Largeur (mm)53
  • Profondeur (mm)254
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3.17
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe