Les persiennes à tambour haute capacité (HCD) sont constituées de lames en aluminium extrudé montées à l'intérieur d'un tambour rotatif pour produire de longues projections d'air avec un degré élevé de contrôle directionnel.
Applications typiques
Le HCD offre de longues portées pour fournir de l'air aux espaces qui ne peuvent pas être desservis par des conduits et des sorties conventionnelles en raison de restrictions structurelles ou architecturales. Cela rend le HCD idéal pour une utilisation dans les entrepôts, les usines, les stades ou tout grand espace clos. Pour les environnements exigeants tels que les installations industrielles ou les zones où la résistance à la corrosion est nécessaire, une option entièrement en acier inoxydable est disponible.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |