Aperçu
Les grilles rondes combinent la polyvalence et l’esthétique moderne d’une conception circulaire avec une construction en aluminium de haute qualité.
Le noyau perforé comporte des trous de 3/16 po avec environ 50 % d'espace libre. Ce style de base est idéal pour les applications de retour et se marie bien avec la plupart des conditions de décoration intérieure.
Applications typiques
Les grilles rondes conviennent aux applications montées sur les parois latérales, au plafond et sur conduits et sont disponibles avec une variété d'options de grille différentes pour un fonctionnement fixe d'alimentation et de retour. Le design rond unique offre une esthétique attrayante pour s'adapter à un certain nombre d'applications différentes.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |