Publier vos produits
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
Store Vertical Extérieur Ambio Zip
    PROFALUX

    Store Vertical Extérieur Ambio Zip

    Store Vertical Extérieur avec système de glissière Zip Spécial grandes dimensions jusqu’à 15m² - Grande résistance au vent grâce au maintien de la toile dans les coulisses sur toute la longueur -  Contribution active à la performance bioclimatique : bloque jusqu’à 97% de la chaleur en été pour un plus grand confort de vie et une réduction de l’impact environnemental (retarde le recours à la climatisation)  - Confort visuel Anti-Eblouissement avec une couverture de 100% du clair de vitrage – Qualité et robustesse avec la barre de charge lestée 3kg/ml pour une meilleure tenue de la toile - Belle finition esthétique avec un large choix de coloris – Haute tenue de la toile dans le temps.

    A SAVOIR : Commande générale (vendue en option) pour fermer tous les stores en appuyant sur un seul bouton.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Caractéristiques de la toile

      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Coefficient d'ouverture : 4%
      ΔR : 0,08 m²/W/K

      Poids :
      420g / m2

      Propriétés solaires et lumière :
      Selon norme EN ISO 2286-2
      Classement au feu : M1
      Euroclass : B-s2
      EN 13501
      Résistance à la rupture :
      310/210 daN/ 5 cm selon norme EN ISO 1421
      Résistance à la déchirure :
      45/20 daN selon norme DIN 53.363
      Large choix esthétique : 38 coloris disponibles pour la toile Soltis Perform 92 de Serge Ferrari®

      Caractéristiques du store
      Manœuvres :

      Radio Profalux Zigbee (ou Somfy IO en option)
      Filaire (Profalux uniquement)

      Coulisse : C45Z - Coulisses en 3 parties pour une pose et une dépose facilitée

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 570 mm
      HCC* mini = 800 mm
      Pour les largeurs inférieures, nous consulter
      Limites utilisation pour Ambio Zip :
      LDC* = 5000 mm
      HCC* = 5050 mm

      Caisson :
      Forme du caisson : carrée
      Section de caisson : 95 et 125 mm
      95 = LDC 3000 x HCC 3300
      125 = au-delà en LDC ou HCC                       

      CAS DE POSE
      Pose SANS RÉSERVATION Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
      Sous linteau (Enroulement extérieur) Perçage tableau ou Perçage de face
      Sous linteau (Enroulement intérieur) Perçage tableau


      À savoir : Pour les LDC inférieure à 749 mm, renseignez-vous sur la faisabilité auprès de Profalux
      Marquage CE, Résistance au vent Classe 4 ou 5 selon dimensions > Retrouvez toutes les précisions sur la résistance au vent sur notre site internet Profalux.

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.
      *LDC = Largeur Dos de Coulisses
      *HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AMBZIP
    • Famille de produitsStore
    • Groupe de produitsStore Vertical Extérieur - AMBIO et STYLBIO ZIP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores