Publier vos produits
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
    PROFALUX

    Porte de Garage Castellane

    4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Porte de garage Enroulable Castellane  - Seule Porte de garage enroulable ayant obtenu la certification NF CSTB Fermetures - Performances certifiées de résistance au vent, endurance, fonctionnement des sécurités pour la protection des utilisateurs – Pose facile et rapide.

    • Fonctionnement souple et silencieux
    • Pas d’emprise au plafond qui reste disponible
    • Pas de débordement extérieur
    • Dispositif Stop Chute et moteurs : pré-cablâge des borniers en attente de connexion sur la barre de l’armoire
    • Sécurité anti-encrassement radio commandée
    •  Armoire de gestion des sécurités avec éclairage intégré à allumage automatique lors des manœuvres de la porte
    •  Manivelle de secours en cas de panne de courant
    • Large choix de coloris

    À savoir : Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps’HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance.

    CAS DE POSE

    Pose en applique intérieure et extérieure
    Pose sous dalle*
    Pose sous linteau* enroulement extérieur ou intérieur

    *Si la retombée de linteau est inférieure à 300mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur pour rigidifier la tôle côté coulisses (profil non fourni).

    Spécification
    • Caractéristiques techniques Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Lames Alu : • PX75 = lame bombée 75 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      Manœuvres réalisables :
      Radio
      Manœuvre de secours
      Filaire

      Coulisse :
      C90 : jusqu’à largeur 3100 mm
      C145 : entre 3101 mm et 3700 mm

      Limites mini :
      L* jusqu’à 3100 mm

      • Mini LG = 90
      • Mini LD = 90
      • Mini HL = 300

      L* de 3101 à 3700 mm

      • Mini LG = 145
      • Mini LD = 145
      • Mini HL = 300

      *L =  largeur vide de baie

      Limites utilisation lames Alu pour Castellane
      Selon type de lames - télécharger la fiche technique

      Caisson :
      Forme du caisson : pan coupé
      Dimensions caisson (H x Profondeur en mm) : 300 X300 + 50 mm pour la lame finale qui sort du caisson


    Spécifications techniques
    • Réference unique.PG
    • Famille de produitsPorte de Garage
    • Groupe de produitsPorte de Garage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France