Publier vos produits
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
    Profholod

    Sliding Door (SD)

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Les portes coulissantes (SD) de ProfHolod sont utilisées dans les chambres de réfrigération et de congélation de toutes les conditions de température et de toutes les tailles possibles. Les portes sont équipées de la quincaillerie moderne de fabrication européenne ou de la quincaillerie ProfHolod extrêmement durable. Les guides en aluminium anodisé sont fixés au mur. Les portes frigorifiques à basse température sont équipées d'un levier d'ouverture. Ces portes ergonomiques de qualité européenne permettent un gain de place considérable dans les installations.

    Spécification
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 3000 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-sd
    • Famille de produitsRefrigeration doors
    • Groupe de produitsRefrigeration door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRussie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors