Publier vos produits
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube

    Seismic Coat Resisto 5.9 Tube

    Traduit par Google,

    Tube Resisto 5.9 : revêtement thermique antisismique

    Resisto 5.9 Tube est une solution technologique permettant d'améliorer les performances sismiques et énergétiques des bâtiments existants en une seule intervention. Le revêtement parasismique est composé d'une ossature en acier intégrant un système d'isolation thermique.

    Le tube Resisto 5.9 peut être utilisé pour le renforcement des maçonneries porteuses ou des bâtiments à ossature en béton armé. Il s'installe à sec depuis l'extérieur du bâtiment. Ce système est destiné à l'amélioration et à la modernisation parasismique, généralement dans le cadre d'interventions globales. Cependant, il peut également être utilisé uniquement comme intervention locale et concerner des portions ou des éléments de mur individuels, afin de contribuer à réduire la vulnérabilité de la structure à la cinématique locale.

    Spécification
    • The system structure

      The frame is composed of vertical and horizontal profiles and bracing diagonals in pre-galvanised steel connected together by means of collaboration plates and provided with holes and notches that make the system modular and adaptable. The anchoring is carried out chemically: a specific certified resin is injected into holes of suitable diameter and depth; then a threaded rod of class 8.8 steel is inserted.

      Thermal insulation and finishing

      There are several insulation and finishing solutions guaranteed by the Resisto 5.9 Tube system: the traditional thermal coat, the ventilated façade, the counter-wall system and the innovative ‘photovoltaic façade’. The latter option, thanks to the use of photovoltaic sheets, also guarantees energy production.

      System design

      The anti-seismic coat is designed according to the structural project developed by the technician in charge.

      Following a precision geometric survey of the building and analysis of the load-bearing structures, the three-dimensional model of the system is created. Subsequently, the information required for installation is translated into the assembly drawing, which is supplied to the installation company together with the Resisto 5.9 Tube components. This procedure has a number of advantages, including the reduction of work on site and the elimination of scrap.

      The advantages of Resisto 5.9 Tube

      • Seismic improvement and thermal insulation in one operation
      • High degree of design freedom
      • Reduction of site work
      • Elimination of processing waste.
      • Non-invasive intervention
      • Energy saving
    Spécifications techniques
    • Réference unique.resisto-59_tube
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie