Publier vos produits
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Traduit par Google,

    Les systèmes de cloisons à ossature d'acier et de cloisons pleines couvrent à la fois les constructions non porteuses et porteuses dans les constructions commerciales, industrielles, institutionnelles, résidentielles et de grande hauteur, ou dans la restauration de bâtiments existants. Les systèmes de cloisons internes de Promat nécessitent moins de matériau pour atteindre un niveau de résistance au feu similaire à celui des systèmes de cloisons de panneaux muraux moyens de l'industrie.

    Avantages
    • Efficacité en termes de temps et de coût
    • Murs minces
    •Poids léger
    •Résistance thermique
    •Résistance aux chocs
    • Performances acoustiques
    • Performances de résistance au feu

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire_resistant_partition
    • Famille de produitsPartitions & Interior Walls
    • Groupe de produitsFire Resistant Partition
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    En rapport
    • Matériel principalSilicate de calcium
    • Conçu enHong Kong
    • Fabriqué enHong Kong
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie