SYSTÈME DE TOIT CHAUD ADHÉRÉ PROTAN SUR SUPPORT DE BÉTON
Le système adhésif Protan peut être utilisé sur les structures de toit chaudes et froides, les nouvelles constructions et les projets de rénovation. Dans certains pays, l'adhérence est une méthode de toiture courante, mais cette solution ne peut pas être installée par temps froid ou humide.
Ce type de solution peut convenir sur des bâtiments à forte humidité, comme les piscines, et sur des toitures avec, par exemple, un tablier en laine de bois, où la fixation mécanique est difficile.
Pour les systèmes de toiture entièrement collés, Protan a développé la membrane Protan EX-A avec un molleton de polyester au verso.
STRUCTURE DE CONSTRUCTION :
MEMBRANE PROTAN EX-A :
La membrane Protan EX-A est une membrane en PVC renforcé de polyester qui a un molleton de polyester laminé au verso. La membrane doit être installée dans un système de toit collé exposé dans lequel elle est liée à un isolant en polyisocyanurate (PIR) ou en laine minérale appropriée. Veuillez contacter Protan pour les types d'isolation approuvés.
ADHÉSIF À MEMBRANE :
MÉTHODE D'INSTALLATION DU SYSTÈME :
Veuillez contacter Protan pour plus de conseils.
ISOLATION:
Différents types d'isolants peuvent être utilisés en combinaison avec les membranes Protan et peuvent être des isolants plats ou des isolants inclinés. Le type de matériau et la conception dépendront de la conception du bâtiment, de la classification au feu et des exigences réglementaires locales.
ADHÉSIF ISOLANT :
COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR :
SUPPORT EN BÉTON :
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Åland | Turquie |
Albanie | |
Allemagne | |
Andorre | |
Autriche | |
Belgique | |
Biélorussie | |
Bosnie-Herzégovine | |
Bulgarie | |
Chypre | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Gibraltar | |
Grèce | |
Guernesey | |
Hongrie | |
Île de Man | |
Îles Féroé | |
Irlande | |
Islande | |
Italie | |
Jersey | |
Lettonie | |
Liechtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Macédoine du Nord | |
Malte | |
Moldavie | |
Monaco | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |