Publier vos produits
Thermopanel V4
Purmo

Thermopanel V4

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Thermopanel V4 représente un concept de radiateur, développé pour répondre aux exigences élevées d'une logistique efficace et d'un design moderne. Un radiateur expédié complet de l'usine, avec tout en place. Pas de pièces détachées et pas de travail de montage supplémentaire. Il suffit de visser les supports fournis, de suspendre le radiateur et de le connecter au système de chauffage à base d'eau. Facile, rapide et efficace ! Thermopanel possède des propriétés uniques et appréciées. La vanne V4 brevetée est soudée cachée derrière le corps du radiateur, avec une méthode complètement unique pour l'industrie. Pas de tuyaux visibles et liberté totale d'installer le radiateur pour un raccordement inférieur ou latéral. Le Thermopanel V4 est toujours fourni avec des plaques latérales et des grilles. Thermopanel a été développé en mettant l'accent sur l'achèvement logistique. En produisant le radiateur prêt à être installé dans une ligne de production moderne, la production, la distribution et la manutention sont rationalisées par les grossistes en entrepôt. L'installateur réduit le temps de montage et élimine le risque d'éléments incorrects ou manquants.
Spécification
  • Types: TP10, TP11, TP21, TP22 och TP33.
    Construction: EN 442-1
    Colour: Standard colour white RAL 9016. Available in more than 70 colours.
    Pressure: PN 10
    Standard connection: ABCD, DN 15
    Quality: ISO 9001 and ISO 14001
    Heights: 300, 400, 500, 600, 900 mm
    Widths: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.thermopanel-panel-radiators
  • Famille de produitsPurmo
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Code ETIMEC011022
  • Nom ETIMPanel radiator
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède