Publier vos produits
Robinets Twintaps Nordic Round Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante
Robinets Twintaps Nordic Round Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante
Robinets Twintaps Nordic Round Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante
Robinets Twintaps Nordic Round Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante
    Quooker

    Robinets Twintaps Nordic Round Quooker - eau bouillante à 100 °C, de l’eau filtrée et réfrigérée, plate ou pétillante

    Quooker Nordic Twintaps Round
    Robinet à eau bouillante avec mitigeur assorti

    Les Nordic Twintaps se composent d’un robinet d’eau bouillante et d’un mitigeur assorti. Ensemble, ils forment un duo
    fonctionnel et élégant: l’un fournit de l’eau bouillante à 100°C, l’autre de l’eau chaude et froide. Leur design arrondi est
    intemporel et élégant.

    Comme pour tous les robinets Quooker, il est possible d’ajouter le CUBE pour obtenir de l’eau filtrée, réfrigérée, et pétillant.

    Spécification
    • Finitions

      Chromé (CHR)

      Acier inoxydable (SST)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nordic-round-twintaps
    • Famille de produitsTwintaps
    • Groupe de produitsTwintaps
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)251.5
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondairePVD coating
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011394
    • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
    • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe