Publier vos produits
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G

Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G

Traduit par Google,
  • Se connecte jusqu'à 200 appareils Lightcloud
  • Communique avec les appareils Lightcloud via un réseau maillé sans fil 2,4 GHz
  • Gestion basée sur le cloud - aucun logiciel à installer ou à entretenir
  • Se connecte au service Lightcloud à l'aide d'une connexion cellulaire 4G sécurisée et aucun accès Internet n'est requis
  • Installation facile : allumez simplement l'appareil, confirmez un signal cellulaire et appelez le 844-LIGHTCLOUD
Spécification
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: Only use with provided power supply.
        • 5VDC +/- 5%
        • 100-240VAC
      • Frequencies: 50/60 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A
      • Operating Temperature Range: -30°C to 70°C
      • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
    • Construction
      • Maximum Relative Humidity: 95%
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Spécifications techniques
  • Réference unique.lcgateway-4g
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsGateways
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_52_01
  • Description de l'Uniclass 20153G gateway modems
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 43.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wireless Network Lighting Controls
  • Numéro OmniClass23-37 13 17 29
  • Titre OmniClassWide Area Network Wireless Devices