Publier vos produits
X34™ Ultra-Economy, High-Output Floodlight
X34™ Ultra-Economy, High-Output Floodlight

    X34™ Ultra-Economy, High-Output Floodlight

    Traduit par Google,

    Projecteur ultra-économique à haut rendement

    Caractéristiques principales

    • Puissances disponibles : 250 W, 350 W et 450 W
    • CCT réglable sur le terrain : 5000K/4000K/3000K
    • Gradation standard 0-10 V
    • Indice de protection IP66 contre la poussière et l'eau
    • Garantie limitée de 5 ans
    Spécification
      • UL:
        • Suitable for wet locations
      • DLC :
        • This product is on the Design Lights Consortium (DLC) Qualified Products List and is eligible for rebates from DLC Member Utilities. Designed to meet DLC 5.1 requirements
      • LEDs:
        • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • Lifespan:
        • All have minimum 50,000 hrs. LED lifespan @ L70 based on LM80 test data and TM21 reported results
      • IP Rating:
        • Ingress Protection rating of IP66 for dust and water
      • Driver:
        • Constant Current, Class 1,120-277V, 50/60 Hz,
          • 250W: 120V: 2.08A, 208V: 1.20A, 240V: 1.10A, 277V: 0.90A
          • 350W: 120V: 2.92A, 208V: 1.68A, 240V: 1.46A, 277V:1.27A
          • 450W: 120V: 3.68A, 208V: 2.16A, 240V: 1.90A, 277V:1.64A
        • Constant Current, Class 1, 480V, 50/60 Hz,
          • 250W: 480V: 0.53A
          • 350W: 480V: 0.72A
          • 450W: 480V: 0.92A
      • Housing:
        • Die-cast aluminum
      • Mounting:
        • Slipfitter with tilt angle in 10° increment
        • Trunnion with tilt angle in 30° incremen
      • Lens:
        • Tempered glass
      • Finish:
        • Formulated for high durability and long-lasting color
      • NEMA Type:
        • NEMA Beam Spread of 7H x 7V
      • Ambient Operating Temperature:
        • Minimum starting temperature is -40°C (-40°F) to 40°C (104°F)
      • Color Uniformity:
        • RAB's range of CCT (Correlated Color Temperature) follows the guidelines of the American National Standard for Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting (SSL) Products, ANSI C78.377-2017
      • Green Technology:
        • Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.x34-highoutput-floodlight
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsFlood Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Titre OmniClassFloodlight Fixtures