CARACTÉRISTIQUES Mitigeur de lavabo opto-électronique Avec batterie hybride Système de freinage antiblocage - arrêt automatique après 2 minutes Arrêt automatique en cas de coupure de courant Fonction chasse d'eau hygiénique réglable Débit 5 l/min à 3 bars DESCRIPTION Mitigeur de lavabo électronique avec capteur infrarouge pour eau froide ou prémélangée, avec fonction chasse d'eau hygiénique automatique programmable, batterie hybride spéciale à durée de vie particulièrement longue
Spécification
• Fitting body: chrome-plated brass
• Internal components: stainless steel, brass, plastic
• Connection hoses: Flexible connection hoses made of stainless steel with silicone inner hose DN10, 3/8 ”external thread
• Cold water: 5 - 20 ° C
• Hot water: up to max. 70 ° C
• Minimum line pressure: 1 bar
• Maximum line pressure: 5 bar
• Volume flow 5 l / min at 3 bar, 2 l / min at 3 bar optional included
• Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 2 minutes
• Anti-blocking time: automatic switch-off after 2 minutes
• Hygiene flush: programmable, 2 minutes after 72 hours, 45 seconds after 24 hours no hygiene flush
• Power supply: Kohler hybrid battery cell 3.6 V DC. Service life approx. 5 million activations