CARACTÉRISTIQUES Mitigeur de lavabo opto-électronique Fonctionne sur pile lithium 6 V type CRP2 Autonomie réglable Fonction rinçage hygiénique réglable Débit 6 l/min à 3 bars DESCRIPTION Mitigeur de lavabo électronique avec capteur infrarouge pour eau froide ou prémélangée, avec fonction rinçage hygiénique automatique programmable, fonctionne sur pile 6 V type CRP2
Spécification
• Fitting body: chrome-plated brass
• Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic
• Connection: ½ ”, DN15 AG
• Temperatures: Cold water: 5 - 20 ° C. Mixed water: up to max. 41 ° C
• Pressure values: Min. Line pressure: 0.5 bar. Max. Line pressure: 8 bar
• Volume flow: 6 l / min at 3 bar
• Running time: adjustable, 3 - 83 seconds, factory setting approx. 23 seconds
• Hygiene flush: 72 hours after the last one. Use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer)
• Protection classes: solenoid valve IP45. Electronics IP45
• Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2. Automatic shutdown if the battery voltage is too low.